The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-8004
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 6-8 mm Haltebereich, Dichtung, Edelstahl, Passiviert
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Passiviert
Farbe
Silber
Haltebereichtyp
Fixed
Grip - Minimum (mm)
6.00
Grip - Maximum (mm)
8.00
Zubehör Ausführung
Cams
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
100
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
64
2026-03-09
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
50
2026-04-02
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Handy FIX
Warsaw Poland
50
2026-03-16
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
45
2026-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
10
2026-04-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
1
2026-03-23
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79