The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-8003
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 4-6 mm Haltebereich, Dichtung, Edelstahl, Passiviert
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Passiviert
Farbe
Silber
Haltebereichtyp
Fixed
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
6.00
Zubehör Ausführung
Cams
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
76
2026-04-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Handy FIX
Warsaw Poland
70
2026-03-16
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
48
2026-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
27
2026-04-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Clancey Company
Overland Park KS USA
15
2026-04-01
info@clancey.com
1.800.747.7405
Zygology Ltd
Oxford UK
11
2026-03-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
9
2026-04-02
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979