E5-7A-1002-UU3
Vierteldreh-Riegelverschluss, Schlitz, Halbolive, Vorhängeschloss, Dichtung, Zinklegierung, Verchromt, Glänzend
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Verchromt |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Vorhängeschloß |
| Kopfausführung | L-Handle |
| Serie | 20.1 mm Size |
| OP Stärke / Dicke | 18.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 33.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 18.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 66.00 |
| Class | E5 - Quad Riegelverschlüsse |
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.