E5-6A-082-UU1
Riegelverschluss, 8mm Innenvierkant, ohne Riegel, versiegelt, Zinkdruckguss, Glanzverchromt
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Verchromt |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Werkzeug |
| Kopfausführung | 8 mm Vierkant |
| Serie | 20.1 mm Size |
| OP Stärke / Dicke | 1.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 18.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 5.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 53.00 |
| Class | E5 - Quad Riegelverschlüsse |
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.