E5-6A-072-UU5
Riegelverschluss, 5mm Doppelbart, ohne Riegel, versiegelt, Zinkdruckguss, Glanzverchromt
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Verchromt |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Werkzeug |
| Kopfausführung | 5 mm Doppelbart |
| Serie | 20.1 mm Size |
| OP Stärke / Dicke | 33.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 51.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 34.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 82.00 |
| Class | E5 - Quad Riegelverschlüsse |
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.