The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-6-055-UU1
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 8 mm Square, Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Werkzeug
Haltebereichtyp
Fixed
Kopfausführung
8mm Vierkant
Serie
20.1 mm Size
OP Stärke / Dicke
1.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Compliance Specification
Fire - EN45545
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
783
2026-03-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
114
2026-02-26
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
114
2026-03-20
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
56
2026-03-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
54
2026-03-06
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
39
2026-03-23
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Handy FIX
Warsaw Poland
25
2026-03-16
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
4
2026-03-26
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
4
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239