The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-6-0224-UU1
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 7mm Dreikant, mit Dichtung, Edelstahl, Passiviert
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Passiviert
Eingeschränkter Zugriff
Werkzeug
Dichtung
Ja
Haltebereichtyp
Fixed
Kopfausführung
7mm Dreikant
Serie
20.1 mm Size
OP Stärke / Dicke
1.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Compliance Specification
Fire - EN45545
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
78
2026-03-30
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
20
2026-04-02
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
15
2026-04-02
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
7
2026-04-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
6
2026-04-02
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zygology Ltd
Oxford UK
4
2026-03-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
1
2026-03-30
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622