The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-6-022-UU1
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 7mm Dreikant, Dichtung, Zinklegierung, Verchromt
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Verchromt
Eingeschränkter Zugriff
Werkzeug
Haltebereichtyp
Fixed
Kopfausführung
7mm Dreikant
Serie
20.1 mm Size
OP Stärke / Dicke
1.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Compliance Specification
Fire - EN45545
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HTF Inc
Frederick MD USA
50
2026-10-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
41
2026-10-22
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
39
2026-10-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Handy FIX
Warsaw Poland
15
2026-10-14
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2026-10-20
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1
2026-10-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388