The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-6-012-UU1
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 8 mm Innensechskant, Dichtung, Zinklegierung, Verchromt
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Verchromt
Eingeschränkter Zugriff
Werkzeug
Haltebereichtyp
Fixed
Kopfausführung
8 mm Innensechskant
Serie
20.1 mm Size
OP Stärke / Dicke
1.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Compliance Specification
Fire - EN45545
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zygology Ltd
Oxford UK
566
2026-07-09
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
389
2026-07-21
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
270
2026-07-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
163
2026-07-22
info@tchweb.com
1.416.299.0089
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
100
2026-07-01
info@intechbj.com
86-010-83833828
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
42
2026-07-07
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
HTF Inc
Frederick MD USA
19
2026-07-20
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
13
2026-07-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274