The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-6-003-UU1
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, Schlitzkopf, Dichtung, Nylon, schwarz, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Nylon, schwarz
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Werkzeug
Haltebereichtyp
Fixed
Kopfausführung
Schlitzkopf
Serie
20.1 mm Size
OP Stärke / Dicke
1.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
427
2026-03-30
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
28
2026-04-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
25
2026-04-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Dean Lewis Associates
Hayward CA
10
2026-03-30
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
2
2026-04-02
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
1
2026-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781