The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-6-002-UU1
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, Schlitzkopf, Dichtung, Zinklegierung, Verchromt
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Verchromt
Eingeschränkter Zugriff
Werkzeug
Haltebereichtyp
Fixed
Kopfausführung
Schlitzkopf
Serie
20.1 mm Size
OP Stärke / Dicke
1.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Compliance Specification
Fire - EN45545
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
3975
2026-05-05
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1549
2026-05-04
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
932
2026-05-05
info@tchweb.com
1.416.299.0089
HTF Inc
Frederick MD USA
681
2026-05-04
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
173
2026-05-04
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
138
2026-04-30
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Clancey Company
Overland Park KS USA
50
2026-04-23
info@clancey.com
1.800.747.7405
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
10
2026-05-04
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport UK
6
2026-04-23
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066