E5-4-033-251
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 8 mm Dreikant, 25 mm Haltebereich, mit Dichtung, Nylon, schwarz, Schwarz
| Werkstoff | Nylon, schwarz |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Werkzeug |
| Dichtung | Ja |
| Haltebereichtyp | Fixed |
| Kopfausführung | 8 mm Dreikant |
| Serie | 20.1 mm Size |
| Grip - Minimum (mm) | 25.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 27.00 |
| Class | E5 - Quad Riegelverschlüsse |
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.