E5-32-0724-UU1
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 5 mm Doppelbart, Raststellung, mit Dichtung, Edelstahl, Passiviert
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Passiviert |
| Eingeschränkter Zugriff | Werkzeug |
| Dichtung | Ja |
| Kopfausführung | 5 mm Doppelbart |
| Serie | Detent |
| Compliance Specification | Fire - EN45545 |
| Class | E5 - Quad Riegelverschlüsse |
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.