E5-2-065-191
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 3mm Doppelbart, 44-46 mm Haltebereich, mit Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Werkzeug |
| Dichtung | Ja |
| Haltebereichtyp | Fixed |
| Kopfausführung | 3mm Doppelbart |
| Serie | 20.1 mm Size, Low Profile |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 14.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 44.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 46.00 |
| Compliance Specification | Fire - EN45545 |
| Class | E5 - Quad Riegelverschlüsse |
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.