The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-1-115-110
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, Kurzer Flügel, 20-22 mm Haltebereich, ohne Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Haltebereichtyp
Fixed
Kopfausführung
Kurzer Flügel
Serie
20.1 mm Size, Low Profile
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.00
Grip - Minimum (mm)
20.00
Grip - Maximum (mm)
22.00
Compliance Specification
Fire - EN45545
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HTF Inc
Frederick MD USA
958
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
247
2026-03-28
info@tchweb.com
1.416.299.0089
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
9
2026-03-17
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
4
2026-03-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2
2026-03-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232