E5-1-081-020
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 8 mm Vierkant, 2-4 mm Haltebereich, ohne Dichtung, Zinklegierung, Verchromt, Glänzend
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Verchromt |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Werkzeug |
| Haltebereichtyp | Fixed |
| Kopfausführung | 8 mm Vierkant |
| Serie | 20.1 mm Size, Low Profile |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 6.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 2.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 4.00 |
| Profil | Flaches Profil |
| Compliance Specification | Fire - EN45545 |
| Class | E5 - Quad Riegelverschlüsse |
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.