E5-1-051-120

Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 8 mm Square, 22-24 mm Haltebereich, ohne Dichtung, Zinklegierung, Verchromt, Glänzend

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Verchromt
Farbe Glänzend
Eingeschränkter Zugriff Werkzeug
Haltebereichtyp Fixed
Kopfausführung 8mm Vierkant
Serie 20.1 mm Size, Low Profile
OP Stärke / Dicke 0.00
Max. Stärke der äußeren Platte 6.00
Grip - Minimum (mm) 22.00
Grip - Maximum (mm) 24.00
Profil Flaches Profil
Compliance Specification Fire - EN45545
Class E5 - Quad Riegelverschlüsse

Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.