The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 8 mm Innensechskant, 18-20 mm Haltebereich, mit Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
E5-1-015-101
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 8 mm Innensechskant, 18-20 mm Haltebereich, mit Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Werkzeug
Dichtung
Ja
Haltebereichtyp
Fixed
Kopfausführung
8 mm Innensechskant
Serie
20.1 mm Size, Low Profile
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.00
Grip - Minimum (mm)
18.00
Grip - Maximum (mm)
20.00
Profil
Flaches Profil
Compliance Specification
Fire - EN45545
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
139
2026-02-02
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
100
2026-01-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
10
2026-02-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232