The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-1-005-050
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, Schlitzkopf, 8-10 mm Haltebereich, ohne Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Werkzeug
Haltebereichtyp
Fixed
Kopfausführung
Schlitzkopf
Serie
20.1 mm Size, Low Profile
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.00
Grip - Minimum (mm)
8.00
Grip - Maximum (mm)
10.00
Profil
Flaches Profil
Compliance Specification
Fire - EN45545
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
575
2026-03-30
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
217
2026-04-02
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
23
2026-03-20
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
3
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
1
2026-03-31
info@marek.eu
+420 541 420 811