D3-316-215-190

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Verzinkt und Glanzchromatiert
Kopfausführung 4mm Innensechskant
Serie Standard
Stud Diameter 6 mm (0.24 in)
Zapfenlänge (L) 15.00
Länge 15.00
Schaftdurchmesser 6 mm
Typ Tool
Class D3 - DZUS® Panex® Vierteldreh-Verschlüsse
Im Aufbau vergleichbar mit den Rapier-Verschlüssen stellen die Panex Vierteldrehverschlüsse eine technologische Weiterentwicklung dar. Die Panex Verschlusszapfen sind auf Toleranzmaß gedreht und werden in einer erweiterten Auswahl von Kopfformen angeboten. Die Wahl verschiedener Oberflächen der Zapfen oder Ausführungen aus Edelstahl erweitern den Einsatzbereich.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.