CN-78-3-4

ATCA, “Keying” Blöcke und Führungsstifte, A2 "Midplane", Zinklegierung, Vernickelt

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Vernickelt
Style A2 Midplane, Doppelstift oder Doppelzapfen
Class CN - “Keying” Blöcke und Führungsstifte
Diese robusten Module entsprechen den AdvancedTCA® Spezifikationen für Telekommunikationssysteme – einschließlich eines Falltestes – ohne zusätzlich tragende Elemente einzusetzen. Die Kombinationsvielfalt der Stifte gestattet eine eindeutige Zuordnung der Steckpositionen ihrer Trägerplatinen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.