The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
CN-11
Auswerfermontage, Passivierter Edelstahl, Zinklegierung, Poliycarbonat, Natur, Grau
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Farbe
Grau
Pin Material
Passivated Stainless Steel
Lever Material
Poliycarbonat
Class
CN - Ein- /Ausdrückverschlüsse, extern schließend
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
2
2026-08-11
info@chilli.com.cn
86.028.85144919