CB-10-100-10
Gegengewichtsystem, M6 Gewinde, Aluminum, Eloxiertes Schwarzes Aluminium, Schwarz
| Werkstoff | Aluminum |
|---|---|
| Oberfläche | Anodized Black Aluminum |
| Farbe | Schwarz |
| Montageart | Montage von der Rückseite |
| Montagebohrung | Gewinde M6 |
| Serie | Rückmeldung von "Webclass" abwarten (dort kam der Begriff auch vor) |
| Class | CB – LIFT-A-SYST® Scharniere mit Torsionsfeder |
Das LIFT-A-SYST® Scharnier mit Torsionsfeder kompensiert das Gewicht von schweren Platten und Klappen und bietet so eine zuverlässige Positioniersteuerung für zahlreiche Einsatzbereiche. CB Scharniere mit Torsionsfeder gleichen die abwärts gerichtete Schwerkraft aus und ermöglichen eine präzise Steuerung beim öffnen und Schließen von schweren Platten, sodass die Platten mühelos angehoben und gesenkt werden können.