CA-50-102-50
Scharnier mit Torsionsfeder, Asymmetrisch, Niete Schraube (Bohrung), 17.700 nm, Stahl, Pulverbeschichtung, Schwarz
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Torque Type | Assymetrisch |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Max Lift Assistance | 17.70 |
| Torsionsfeder | Ja |
| Class | CA – Scharnier mit Torsionsfeder |
Mit dem CA Scharnier mit Torsionsfeder können schwere Klappen oder Platten mit minimalem Bedienaufwand angehoben und sicher in Position gehalten werden. Das CA Scharnier mit Torsionsfeder wird über Außenmontage angebracht, sodass im Inneren des Gehäuses mehr Kapazität zur Verfügung steht. Zusätzliche unterstützende Komponenten werden nicht benötigt.