B4-50-303-75
Ziehen, Große Ausführung , M4 x 0,7 GewindeAusführung, Silber pulverbeschichtet, Aluminum
| Gewindegröße | M4 x 0,7 |
|---|---|
| Installation | Mit Schrauben zu montieren |
| Serie | Serie 300 |
| Zuggriff Ausführung | Drei Finger |
| Zuggriff, Oberfläche | Silber pulverbeschichtet |
| Class | B4 - Handgriffe, leicht |
Die eleganten Aluminiumgriffe sind gleichermaßen am Platz in High-Tech-Computer-Racks von Serversystemen oder an Platten bei Industrieanlagen. Jede Ausführung enhält inwendige Verstärkungsrippen und die entsprechende Geometrie für erhöhte Hebelkräfte, wenn schwere oder ungewöhnlich geformte Ausrüstungsteile bewegt werden müssen.