B4-10-403-12
Ziehen, Extra Große Ausführung, 8-32 GewindeAusführung, Schwarz, pulverbeschichtet, Aluminum
| Gewindegröße | 8-32 |
|---|---|
| Installation | Mit Schrauben zu montieren |
| Serie | Serie 400 |
| Zuggriff Ausführung | Vier Finger |
| Zuggriff, Oberfläche | Schwarz, pulverbeschichtet |
| Class | B4 - Handgriffe, leicht |
Die eleganten Aluminiumgriffe sind gleichermaßen am Platz in High-Tech-Computer-Racks von Serversystemen oder an Platten bei Industrieanlagen. Jede Ausführung enhält inwendige Verstärkungsrippen und die entsprechende Geometrie für erhöhte Hebelkräfte, wenn schwere oder ungewöhnlich geformte Ausrüstungsteile bewegt werden müssen.