B4-10-403-11

Ziehen, Extra Große , 8-32 GewindeAusführung, Farblos eloxiert, Aluminum

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Gewindegröße 8-32
Installation Mit Schrauben zu montieren
Serie Serie 400
Zuggriff Ausführung Vier Finger
Zuggriff, Oberfläche Farblos eloxiert
Class B4 - Handgriffe, leicht
Die eleganten Aluminiumgriffe sind gleichermaßen am Platz in High-Tech-Computer-Racks von Serversystemen oder an Platten bei Industrieanlagen. Jede Ausführung enhält inwendige Verstärkungsrippen und die entsprechende Geometrie für erhöhte Hebelkräfte, wenn schwere oder ungewöhnlich geformte Ausrüstungsteile bewegt werden müssen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.