AV-D40-65D172-50

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Max Display Load 14.00
Werkstoff Aluminium
Oberfläche Pulverbeschichtung
Farbe Schwarz
Display Motion Neigen und Schwenken, Klappbarer Doppelarm
Montageart Rail Mount
Serie AV-D40
Tilt Torque - Forward (Nm) 2.26
Tilt Torque - Reverse (Nm) 15.40
Länge 650.00
Class AV – Klappbarer Doppelarm (D-Reihe)

Southco's Display-Träger mit klappbarem Doppelarm (D-Reihe) verfügen über eine integrierte Positioniertechnologie, die sicherstellt, dass der Träger effizient in Anwendungen funktioniert, die eine robuste und stabile Lösung erfordern. Die benutzerfreundlichen Positioniermechanismen mit konstanter Friktion ermöglichen eine präzise Einstellung durch Neigen, Schwenken und Drehen. Zudem widersteht der Träger einwirkenden Kräften durch Berührung, Vibration und schwere Lasten.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.