AV-D32-46D113-50
Display-Träger - Neigen und Drehen, Doppelarm, Aluminium, Pulverbeschichtung, Schwarz
| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| Werkstoff | Aluminium |
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Verriegelungsoption | Nicht schließend |
| Display Motion | Neigen und Schwenken, Klappbarer Doppelarm |
| Montageart | Wall Mount, Rear Fastened, w/ wire cutout |
| Serie | AV-D32 |
| Tilt Torque - Forward (Nm) | 6.00 |
| Tilt Torque - Reverse (Nm) | 8.60 |
| Länge | 450.00 |
| Class | AV – Klappbarer Doppelarm (D-Reihe) |
Southco's Display-Träger mit klappbarem Doppelarm (D-Reihe) verfügen über eine integrierte Positioniertechnologie, die sicherstellt, dass der Träger effizient in Anwendungen funktioniert, die eine robuste und stabile Lösung erfordern. Die benutzerfreundlichen Positioniermechanismen mit konstanter Friktion ermöglichen eine präzise Einstellung durch Neigen, Schwenken und Drehen. Zudem widersteht der Träger einwirkenden Kräften durch Berührung, Vibration und schwere Lasten.