AV-D25-2T050R-76

Neige-Display-Träger, Neige, ohne Montageplatte, 4.000 Nm - 5.700 Nm, Aluminium, Pulverbeschichtung, Weiß

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Max Display Load 10.00
Werkstoff Aluminium
Oberfläche Pulverbeschichtung
Farbe Weiß
Display Motion Neige
Tilt Torque - Forward (Nm) 4.00
Tilt Torque - Reverse (Nm) 5.70
Class AV - Neige-Display-Träger (T-Reihe)
Mounting Plate e Without Mounting Plate

Southco‘s AV Neige-Display-Träger (T-Reihe) verfügt über eine integrierte Positioniertechnologie, die die verschiedenen Bedürfnisse der Anwender sowie unterschiedliche Lichtverhältnisse berücksichtigt. Der Träger kann mit einem minimalen Bedienaufwand für eine präzise Positionierung in verschiedenen Winkeln geneigt werden. Die Varianten der T-Reihe ohne oder mit einer vollständig umschlossenen Torsionsfeder ermöglichen eine mühelose Positionierung und eine einfache Reinigung. Die bewährte integrierte Positioniertechnologie der T-Reihe macht die ständige Wartung und Neujustierung überflüssig.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.