AV-D25-2T035R-50
Neige-Display-Träger, Neige, ohne Montageplatte, 3.000 Nm - 3.900 Nm, Aluminium, Pulverbeschichtung, Schwarz
| Max Display Load | 10.00 |
|---|---|
| Werkstoff | Aluminium |
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Display Motion | Neige |
| Tilt Torque - Forward (Nm) | 3.00 |
| Tilt Torque - Reverse (Nm) | 3.90 |
| Class | AV - Neige-Display-Träger (T-Reihe) |
| Mounting Plate | e Without Mounting Plate |
Southco‘s AV Neige-Display-Träger (T-Reihe) verfügt über eine integrierte Positioniertechnologie, die die verschiedenen Bedürfnisse der Anwender sowie unterschiedliche Lichtverhältnisse berücksichtigt. Der Träger kann mit einem minimalen Bedienaufwand für eine präzise Positionierung in verschiedenen Winkeln geneigt werden. Die Varianten der T-Reihe ohne oder mit einer vollständig umschlossenen Torsionsfeder ermöglichen eine mühelose Positionierung und eine einfache Reinigung. Die bewährte integrierte Positioniertechnologie der T-Reihe macht die ständige Wartung und Neujustierung überflüssig.