AV-B30-41D263-76

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Max Display Load 10.00
Werkstoff Aluminium
Oberfläche Paint
Farbe Weiß
Display Motion Neigen und Schwenken, Klappbarer Doppelarm
Montageart Pole Mount
Serie AV-B30
Class AV – Verstellbarer Trägerarm (B-Reihe)
Die B-Reihe bietet eine einfache Montagelösung für statische Anwendungen, in denen Displays dauerhaft in einer bestimmten Position angebracht oder nur selten neu positioniert werden. Bedienaufwände können mit den im Lieferumfang enthaltenen Werkzeugen zum Lösen der Gelenke manuell eingestellt werden.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.