AC-C0H0-4-0750-045
Bowdenzug, Edelstahl, Schwarz
| Anschlussstück für Auslöser | Bare End |
|---|---|
| Latch End Fitting | Stainless Ball |
| Cable Length | 750 mm |
| Druckfeder | Keine Feder |
| Typ | Cable Type 4 |
| Class | AC - Bowdenzüg |
Southco's Bowdenzüge sind in sieben verschiedenen Ausführungen und mit sieben verschiedenen Endstücken erhältlich, um ein ein breites Spektrum an Anforderungen für zahlreiche Einsatzbereiche abzudecken. Sie verbinden unsere Betätigungselemente und Rotary-Verschlüsse für die Fernbetätigung. Southco's AC Bowdenzüge sind aus robusten, korrosionsbeständigen Materialien gefertigt und eignen sich so gleichermaßen für die Anwendung in Außenbereichen und Innenräumen.