Zugangsbeschlaglösungen für erneuerbare Energien

Schutz der erneuerbaren Energien im gesamten Kreislauf

Bei Southco kombinieren wir unsere Erfahrung in den Bereichen Technik und Anwendung, um weltweit die Entwicklung sicherer und zuverlässiger Lösungen für erneuerbare Energien zu unterstützen. Als weltweit führendes Unternehmen für professionelle Verschlusstechnik ermöglichen wir unseren Kunden im Bereich grüner Energie durch konstante Qualität und kontinuierliche Innovation, die Welt zu verändern.
Energie-Kreislauf

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um mehr zu erfahren

Additional Image
Additional Image
Langlebige und intuitiv bedienbare Geräte werden in jeder Phase des Energiekreislaufs benötigt, von der Gewinnung über die Speicherung und Verteilung bis hin zur Wiederverwendung. Unabhängig davon, welche Phase des Energiekreislaufs Ihre Geräte unterstützen, bietet Southco fachkundige Beratung und zuverlässige Verschlusslösungen, die Ihnen helfen, Risiken zu vermeiden und Ihr Gesamtkonzept zu verbessern.
Unsere Animation ansehen
1
Die Infrastruktur für erneuerbare Energien, die zur Energiegewinnung genutzt wird, befindet sich oft in abgelegenen Gebieten oder ist anfällig für raue Umweltbedingungen.
Additional Image
Additional Image

ROTARY-SCHNAPPRIEGELVERSCHLÜSSE

Featured Box Image

Ziehen Sie deshalb Verschlüsse in Betracht, die eine hohe Festigkeit aufweisen und und auf verdeckte Montage ausgelegt sind.

Mehr entdecken

KOMPRESSIONSVERSCHLÜSSE

Featured Box Image

Kompressionsverschlüsse sorgen für eine optimale Befestigung und Abdichtung von Platten, um Vibrationsfestigkeit, optimale Abdichtung und hohe Leistung der Gondelpaneele unter extremen Witterungsbedingungen zu gewährleisten.

Mehr entdecken

DICHTUNGEN

Featured Box Image

Dichtungen sorgen für Dichtheit in rauen Umgebungen. Verschiedene Konfigurationen bieten optimale Kompressionseigenschaften, dichten gegen Staub und Feuchtigkeit ab und minimieren Geräusche.

Mehr entdecken

SCHARNIERE MIT TORSIONSFEDER

Featured Box Image

Scharniere mit Torsionsfeder ermöglichen müheloses Anheben und Positionieren schwerer Klappen.

Mehr entdecken
2
Energiespeichersysteme sind für die Energiewende von entscheidender Bedeutung. Sie müssen unabhängig von Größe und Umgebung sicher, dicht und wartungsfreundlich sein.
Additional Image
Additional Image

KIPP-DREHHEBELVERSCHLUSS

Featured Box Image

Ziehen Sie Mehrpunktsysteme in Erwägung; Kipp-Drehhebelverschlüsse, Schließstangen und Dichtungen für maximale Sicherheit und Kompression an größeren Türen, um Feuer und Explosionen im Zusammenhang mit dem Zugang zur Haupttür zu verhindern.

Mehr entdecken

SCHLIESSSTANGEN

Featured Box Image

Schließstangen bieten zusätzliche Festigkeit, wenn mehrere Verriegelungspunkte von einem einzigen Bedienungspunkt aus gesteuert werden. Maximale Sicherheit und Festigkeit bei gleichzeitiger Vermeidung von Angriffspunkten, Biegung und Klappern.

Mehr entdecken

DICHTUNGEN

Featured Box Image

Dichtungen sorgen für Dichtheit in rauen Umgebungen. Verschiedene Konfigurationen bieten optimale Kompressionseigenschaften, dichten gegen Staub und Feuchtigkeit ab und minimieren Geräusche.

Mehr entdecken

Scharniere

Featured Box Image

Abnehmbare Scharniere ermöglichen eine schnelle Entfernung von Gehäuseplatten für eine effiziente Wartung. Hochfeste Scharniere halten hohen Belastungen stand und sind in Materialien erhältlich, die für den Brand- und Explosionsschutz geeignet sind, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Mehr entdecken
3
Ladestationen für Elektrofahrzeuge befinden sich meist in belebten oder bebauten Gebieten und werden häufig genutzt. Der Schutz dieser Stationen, ihre Sicherheit und Langlebigkeit sind von größter Bedeutung.
Additional Image
Additional Image

Kipp-Drehhebel- Und Mehrpunktsysteme

Featured Box Image

Robuste Kipp-Drehhebelverschlüsse eignen sich für größere Einheiten mit besonderen Sicherheitsanforderungen. Hochwertige Designmöglichkeiten erfüllen auch ästhetische Ansprüche.

Mehr entdecken

Scharniere

Featured Box Image

Ziehen Sie abnehmbare Scharniere in Betracht, um eine schnelle und einfache Entfernung von Gehäuseplatten für eine effiziente Wartung zu ermöglichen.

Mehr entdecken

KOMPRESSIONSVERSCHLÜSSE

Featured Box Image

Kompressionsverschlüsse sorgen für eine optimale Befestigung und Abdichtung von Platten, um Vibrationsfestigkeit, optimale Abdichtung und hohe Leistung der Gondelpaneele unter extremen Witterungsbedingungen zu gewährleisten.

Mehr entdecken

DICHTUNGEN

Featured Box Image

Dichtungen sorgen für Dichtheit in rauen Umgebungen. Verschiedene Konfigurationen bieten optimale Kompressionseigenschaften, dichten gegen Staub und Feuchtigkeit ab und minimieren Geräusche.

Mehr entdecken
4
Wärmepumpen der nächsten Generation sind für die effiziente Energienutzung in Haushalten und Industrie unverzichtbar.
Die Anwendungen müssen zuverlässig, sicher und dezent sein.
Additional Image
Additional Image

SCHNELLVERSCHLÜSSE

Featured Box Image

Außenplatten können auch mit Vierteldreh-Verschlüssen oder Gewindestiften befestigt werden. Diese sind wartungsfreundlich und tragen zur Reduzierung von Lärm und Vibrationen bei.

Mehr entdecken

Scharniere

Featured Box Image

Für die Positionskontrolle sind Scharniere mit zusätzlichem Drehmoment in Betracht zu ziehen. Dies erhöht die Sicherheit und Ergonomie beim Heben von Bedientafeln.

Mehr entdecken

SCHNAPPVERSCHLUSS

Featured Box Image

Verdeckte Verschlüsse sorgen für eine optimale Befestigung der Gehäuseplatten bei Anwendungen in Haushalten. Sie sind innen montiert, was für eine ansprechende Optik sorgt, und sie sind kostengünstig für eine Produktion in großem Maßstab.

Mehr entdecken

RIEGELVERSCHLÜSSE

Featured Box Image

Kostengünstige und leicht zu installierende Riegelverschlüsse bieten eine einfache und dennoch zuverlässige Verschlusslösung mit einstellbaren Haltebereichen sowie wasser- und staubdichten Varianten.

Mehr entdecken
Additional Image

Durch Umrüstung auf eines unserer elektronischen Schließsysteme können Sie eine einfache, drahtlose Zugangskontrolle ermöglichen.

Mehr entdecken

Lösungen für Ihre Designanforderungen

Lösungen für Ihre Designanforderungen

Bei der Planung kritischer Infrastrukturen ist die Verschlusstechnik ein entscheidender Faktor.

Die Wahl der Produkte zur Sicherung von Türen, zur Abdichtung von Platten und zur Positionierung von Zugangspunkten beeinflusst die Gesamtleistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit einer Anwendung. Diese Anforderungen werden durch eine Vielzahl von mechanischen und elektronischen Hardwarelösungen erfüllt, die für alle Anwendungsgrößen und Umgebungen entwickelt wurden und sich in vielen Industriezweigen weltweit bewährt haben.

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Southco Ihre Anwendung optimieren kann?

Weitere Informationen anfordern
Design Challenges Graphic
Additional Image

Sie wollen Ihre Anwendung im Bereich erneuerbare Energien aufwerten?

GESAMTPAKET FÜR GEHÄUSELÖSUNGEN

Neue und erschwingliche Gehäuselösungen aus einer Hand

EINFACHE DRAHTLOSE ZUGANGSKONTROLLE ÜBER IHR TELEFON Die

Keypanion™ -App funktioniert mit Southco-Verschlüssen und ermöglicht einen einfachen drahtlosen Zugang sowie den Verzicht auf physische Schlüssel.