H3-EM - “Electronic” Kipp-Drehhebelverschluss
Ein einziger Verschluss erfüllt alle Ihre Sicherheitsanforderungen. Mit Southco‘s modularem H3-EM „Electronic“ Kipp-Drehhebelverschluss können Sie ganz einfach Optionen für die Zugangskontrolle gemäß Ihren Anforderungen auswählen und ändern. Mit Optionen für RFID-Kartenleser und mehr bietet Ihnen der H3-EM Modular all die Sicherheit, die Sie brauchen, in einem einzigen praktischen Verschluss.
![H3-EM - “Electronic” Kipp-Drehhebelverschluss H3-EM - “Electronic” Kipp-Drehhebelverschluss](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/H3-EM-Electronic%20-%20Product%20class-968x432.png)
Der H3-EM "Electronic" Kipp-Drehhebelverschluss kann aufgrund des einfachen Einloch-Plattenausschnitts leicht auf verschiedene Rack-Größen und Konfigurationen eingestellt werden.
- Entspricht branchenüblichen Plattenausschnitten
- Einfache Integration mit handelsüblichen Rack Monitoring-Systemen und Sicherheitssystemen
- Integrierte Sensoren für den Verschlussstatus sowie für überwachungs- und Alarm-Funktionen
- Effizienter Getriebemotor für geringeren Stromverbrauch
- Punktuelle oder dauerhafte Verschlussbetätigung mit der integrierten manuellen Notöffnung
- Einfache Installation
- Abdeckung aller Sicherheitsanforderungen durch einen einzigen Verschluss
- Plug-and-Play-Integration in das Sicherheitssystem
- Kundenspezifische Logooptionen
- Mehrere manuelle Codierungen
- Alternierender Output serieller Daten mit Proximity-Modul
- Verfügbar mir HID SE®-Kartenlesegerät, das 125 KHz-Näherungskarten sowie HID 13.56 MHz iCLASS®- und MIFARE®-Chipkarten akzeptiert
- Erhältlich mit Wiegand oder RS-232 Output
- Mit integriertem Biometrieleser erhältlich. Weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte
- Verfügbar mit Dual-Frequenz CSN/UID Leser
- Weniger als 200 Milliampere Betriebsstrom
- 12 bis 24 VDC Betriebsspannung
- Aus glasfaserverstärktem Nylon gefertigt
- Branchenübliche 25mm x 150mm-Plattenausschnitte
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
Produktzertifizierungen