Positionierarme und Display-Träger

Die Displayträger von Southco ermöglichen eine intuitive und ergonomische Positionierung von Displays. Sie sind in einem großen Angebot an Optionen erhältlich, von einfachen Neigevorrichtungen bis zu Trägerarmen, mit denen das Display einfach auf verschiedenen Achsen bewegt werden kann. Die Display-Träger von Southco bieten eine einzigartige Funktion, indem sie in der Position bleiben, in die der Benutzer sie gebracht hat, ohne dass Feststellbügel oder Hebel benötigt werden.

image1

Hauptvorteile

  • Remote Monitoring

    Intuitive, ergonomische Positionierung des Displays oder Touchscreens

  • Tool Free Operation

    Keine Instandhaltung oder Wartung erforderlich

  • No Lever

    Keine Feststellbügel oder Hebel zum Befestigen/Lösen

  • Product Design

    Für statische und dynamische Anwendungen geeignet

  • Positioning

    Greifen und bewegen, loslassen und die Position wird gehalten

Resource Center

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Positionierarme und Display-Träger

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 481

In absteigender Reihenfolge
  1. AV-D32-61WC133-76

    Latch

  2. AV-B30-10K243-50

    Latch

  3. AV-D32-30V132-76

    Latch

  4. AV-B30-10K263-50

    Latch

  5. AV-D32-30V142-50

    Latch

  6. AV-D32-30V142-76

    Latch

  7. AV-D32-61WC131-50

    Latch

  8. AV-D32-61WC131-76

    Latch

  9. AV-B30-10K243-76

    Latch

  10. AV-D32-72W142-76

    Latch

  11. AV-B30-23A243-50

    Latch

  12. AV-D32-30V102-76

    Latch

  13. AV-D40-13K164-50

    Latch

pro Seite