93-308

Runde Schnappverschlüse, Frei, 25.4 mm - 24.6 mm, Gewindeausführung und Mutter, Kunststoff, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Kunststoff
Farbe Schwarz
Eingeschränkter Zugriff Auto Relock
Installation Threaded body and nut
OP Stärke / Dicke 0.00
Max. Stärke der äußeren Platte 12.70
Grip - Minimum (mm) 24.60
Grip - Maximum (mm) 25.40
Style Nur Verschluß
Class 93 - Runde Schnappverschlüse, bündig oder mit Drehknopf
Einfache Installation, vielfältige Betätigungsarten, schnelle Bedienung beim Öffnen und Schließen der Tür/Klappe und flexible Schließoptionen machen diesen kompakten Verschluß zu einer der beliebtesten Schnappverschlüsse für ein breites Spektrum an Schränken/Gehäusen. Alle Ausführungen bieten die Sicherheitsoption eines Schließzylinders und einige sogar die Option einer Bedienung, ohne jedes Mal den Schlüssel verwenden zu müssen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.