93-10-201-50
Runde Schnappverschlüse, 20.6 mm - 19.8 mm, Gewindeausführung und Mutter, Flaches Profil, Schwarz, Schwarz
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Auto Relock |
| Installation | Threaded body and nut |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 9.50 |
| Grip - Minimum (mm) | 19.80 |
| Grip - Maximum (mm) | 20.60 |
| Oberfläche der Blende des Schließzylinders | Schwarz |
| Profil | Flaches Profil |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | 93 - Runde Schnappverschlüse, bündig oder mit Drehknopf |
Einfache Installation, vielfältige Betätigungsarten, schnelle Bedienung beim Öffnen und Schließen der Tür/Klappe und flexible Schließoptionen machen diesen kompakten Verschluß zu einer der beliebtesten Schnappverschlüsse für ein breites Spektrum an Schränken/Gehäusen. Alle Ausführungen bieten die Sicherheitsoption eines Schließzylinders und einige sogar die Option einer Bedienung, ohne jedes Mal den Schlüssel verwenden zu müssen.