93-10-103-10
Runde Schnappverschlüse, Große Ausführung, 23.1 mm - 22.3 mm, Gewindeausführung und Mutter, Standard, Glänzend, Schwarz
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Eingeschränkter Zugriff | Auto Relock |
| Installation | Threaded body and nut |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 12.70 |
| Grip - Minimum (mm) | 22.30 |
| Grip - Maximum (mm) | 23.10 |
| Oberfläche der Blende des Schließzylinders | Glänzend |
| Profil | Standard |
| Größe | Große Ausführung |
| Class | 93 - Runde Schnappverschlüse, bündig oder mit Drehknopf |
Einfache Installation, vielfältige Betätigungsarten, schnelle Bedienung beim Öffnen und Schließen der Tür/Klappe und flexible Schließoptionen machen diesen kompakten Verschluß zu einer der beliebtesten Schnappverschlüsse für ein breites Spektrum an Schränken/Gehäusen. Alle Ausführungen bieten die Sicherheitsoption eines Schließzylinders und einige sogar die Option einer Bedienung, ohne jedes Mal den Schlüssel verwenden zu müssen.