90-2
Runde Schnappverschlüse, Verschlussdeckel, mit Dichung, TPE, Kunststoff, Schwarz
| Werkstoff | Kunststoff |
|---|---|
| Materialgüte | TPE |
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Auto Relock |
| Dichtung | Ja |
| UL gelistet | UL94-HB |
| Zubehör Ausführung | Sealing Cover |
| Class | 93 - Runde Schnappverschlüse, bündig oder mit Drehknopf |
Einfache Installation, vielfältige Betätigungsarten, schnelle Bedienung beim Öffnen und Schließen der Tür/Klappe und flexible Schließoptionen machen diesen kompakten Verschluß zu einer der beliebtesten Schnappverschlüsse für ein breites Spektrum an Schränken/Gehäusen. Alle Ausführungen bieten die Sicherheitsoption eines Schließzylinders und einige sogar die Option einer Bedienung, ohne jedes Mal den Schlüssel verwenden zu müssen.