62-74-11
Kompressionsverschlüsse, Lift & Turn®, Kleine Ausführung, Bündiger Stil, Frei, Ohne Schloss, Zinklegierung, Verchromt, Poliert
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Verchromt |
| Farbe | Poliert |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 3.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 4.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 10.50 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 34.50 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 40.50 |
| Profil | Bündig |
| Größe | Kleine Ausführung |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | 62 Lift & Turn Kompressionsverschlüsse |
Schneller und einfacher Zugang als Steigerung einer Vielzahl von Schrankausführungen, durch Einsatz der vielfältigen Vorteile dieser praktischen, eleganten Verschlüsse. Sie bieten einen präzisen Anpressdruck, ohne Reibung oder Verschleiß am Riegel, und sind erhältlich in einer Vielzahl an Oberflächenqualitäten, zur Ergänzung praktisch jeder Anwendung.