62-421-201-3
Kompressionsverschlüsse, Lift & Turn®, Mittel, Bündiger Stil, Standard, Mit Schloß, ohne Schließzylinder, Mit Schloß, ohne Schließzylinders, Zinklegierung, Verchromt, Texturiert
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Verchromt |
| Farbe | Texturiert |
| Eingeschränkter Zugriff | Standard |
| Kopfausführung | Mit Schloß, ohne Schließzylinders |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 6.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 16.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 26.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 46.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 56.00 |
| Profil | Bündig |
| Größe | Mittel |
| Class | 62 Lift & Turn Kompressionsverschlüsse |
Schneller und einfacher Zugang als Steigerung einer Vielzahl von Schrankausführungen, durch Einsatz der vielfältigen Vorteile dieser praktischen, eleganten Verschlüsse. Sie bieten einen präzisen Anpressdruck, ohne Reibung oder Verschleiß am Riegel, und sind erhältlich in einer Vielzahl an Oberflächenqualitäten, zur Ergänzung praktisch jeder Anwendung.