The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Kompressionsverschlüsse, Lift & Turn®, Mittel, Bündiger Stil, Zylinderschloß, Zinklegierung, Verchromt, Texturiert
62-42-301-2
Kompressionsverschlüsse, Lift & Turn®, Mittel, Bündiger Stil, Zylinderschloß, Zinklegierung, Verchromt, Texturiert
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Verchromt
Farbe
Texturiert
Eingeschränkter Zugriff
Zylinderschloß
Kopfausführung
Key Locking
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.00
Grip - Minimum (mm)
26.00
Grip - Maximum (mm)
36.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
36.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
46.00
Profil
Bündig
Größe
Mittel
Class
62 Lift & Turn Kompressionsverschlüsse
Schneller und einfacher Zugang als Steigerung einer Vielzahl von Schrankausführungen, durch Einsatz der vielfältigen Vorteile dieser praktischen, eleganten Verschlüsse. Sie bieten einen präzisen Anpressdruck, ohne Reibung oder Verschleiß am Riegel, und sind erhältlich in einer Vielzahl an Oberflächenqualitäten, zur Ergänzung praktisch jeder Anwendung.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
141
2026-02-02
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
59
2026-02-02
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
58
2026-01-27
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
31
2026-01-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
6
2026-02-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
1
2026-02-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521