62-30-12
Kompressionsverschlüsse, Lift & Turn®, Mittel, Griff Ausführung, Frei, Ohne Schloss, Zinklegierung, Verchromt, Gebürstet
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Verchromt |
| Farbe | Gebürstete Oberflächenvergütung |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 6.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 45.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 55.00 |
| Größe | Mittel |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | 62 Lift & Turn Kompressionsverschlüsse |
Schneller und einfacher Zugang als Steigerung einer Vielzahl von Schrankausführungen, durch Einsatz der vielfältigen Vorteile dieser praktischen, eleganten Verschlüsse. Sie bieten einen präzisen Anpressdruck, ohne Reibung oder Verschleiß am Riegel, und sind erhältlich in einer Vielzahl an Oberflächenqualitäten, zur Ergänzung praktisch jeder Anwendung.