52-SM-A3111-N013-R
Latch
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Rot |
| Mit Drehknopf | Glatt |
| Knopfmaterial | Kunststoff |
| Gewindegröße | M3 x 0,5 |
| Kopfausführung | Kreuzschlitz, Phillips |
| Installation | Surface Mount Technologie |
| Kreuzschlitz größe | Kreuzschlitz, Phillips #2 |
| Serie | Miniature, Low Profile |
| OP Stärke / Dicke | 1.60 |
| Vorstehen der angezogenen Schraube (mm) | 4.80 |
| Vorstehen der gelösten Schraube (mm) | 1.50 |
| Packungseinheit | Reel Package |
| Class | 52 Unverlierbare Schrauben |
Unverlierbare Befestigung auf engstem Raum ist kein Problem mit den reduzierten Auflageflächen dieser unverlierbaren Schrauben der Ausführung "Miniaturserie". Optionen für werkzeugbetätigte Kombination-Schraubenköpfe und Rändelschrauben bieten eine große Vielfalt an Befestigungs-/Lösemöglichkeiten per Hand oder Werkzeug.