52-A1A-51-4
Latch
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Glänzend |
| Mit Drehknopf | Glatt |
| Gewindegröße | 4-40 |
| Kopfausführung | Phillips/Schlitz Kombination |
| Installation | Einpreßhülse |
| Kreuzschlitz größe | Kreuzschlitz Phillips Nr. 2/Schlitz Kombination |
| Serie | Miniature, Low Profile |
| OP Stärke / Dicke | 0.91 |
| Vorstehen der angezogenen Schraube (mm) | 4.20 |
| Vorstehen der gelösten Schraube (mm) | 0.90 |
| Packungseinheit | Bulk Packaged |
| Class | 52 Unverlierbare Schrauben |
Unverlierbare Befestigung auf engstem Raum ist kein Problem mit den reduzierten Auflageflächen dieser unverlierbaren Schrauben der Ausführung "Miniaturserie". Optionen für werkzeugbetätigte Kombination-Schraubenköpfe und Rändelschrauben bieten eine große Vielfalt an Befestigungs-/Lösemöglichkeiten per Hand oder Werkzeug.