52-35-11-4-014
Unverlierbare Schrauben, M3 x 0,5, Mit Niethülse, TORX®, Rändelkopf, Grün Knopf
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Grün |
| Mit Drehknopf | Rändelkopf |
| Knopfmaterial | Kunststoff |
| Gewindegröße | M3 x 0,5 |
| Kopfausführung | TORX® |
| Installation | Mit Niethülse |
| Serie | Miniature |
| OP Stärke / Dicke | 0.80 |
| Vorstehen der angezogenen Schraube (mm) | 5.30 |
| Vorstehen der gelösten Schraube (mm) | 0.80 |
| Packungseinheit | Bulk Packaged |
| Class | 52 Unverlierbare Schrauben |
Unverlierbare Befestigung auf engstem Raum ist kein Problem mit den reduzierten Auflageflächen dieser unverlierbaren Schrauben der Ausführung "Miniaturserie". Optionen für werkzeugbetätigte Kombination-Schraubenköpfe und Rändelschrauben bieten eine große Vielfalt an Befestigungs-/Lösemöglichkeiten per Hand oder Werkzeug.