52-28-21-4-000
Unverlierbare Schrauben, 6|32 Gewindeausführung, Mit Niethülse, TORX®/Schlitz Kombination,Schwarz Knopf
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Mit Drehknopf | Glatt |
| Knopfmaterial | Kunststoff |
| Gewindegröße | 6-32 |
| Kopfausführung | TORX®/Schlitz Kombination |
| Installation | Mit Niethülse |
| Kreuzschlitz größe | T15 TORX® /Schlitz Kombination |
| Serie | Miniature |
| OP Stärke / Dicke | 1.50 |
| Vorstehen der angezogenen Schraube (mm) | 6.80 |
| Vorstehen der gelösten Schraube (mm) | 1.80 |
| Packungseinheit | Bulk Packaged |
| Class | 52 Unverlierbare Schrauben |
Unverlierbare Befestigung auf engstem Raum ist kein Problem mit den reduzierten Auflageflächen dieser unverlierbaren Schrauben der Ausführung "Miniaturserie". Optionen für werkzeugbetätigte Kombination-Schraubenköpfe und Rändelschrauben bieten eine große Vielfalt an Befestigungs-/Lösemöglichkeiten per Hand oder Werkzeug.