52-27-53-4-013

Unverlierbare Schrauben, 6|32 Gewindeausführung, Einpreßhülse, TORX®/Schlitz Kombination,Rot Knopf

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Farbe Rot
Mit Drehknopf Rändelkopf
Knopfmaterial Kunststoff
Gewindegröße 6-32
Kopfausführung TORX®/Schlitz Kombination
Installation Einpreßhülse
Kreuzschlitz größe T15 TORX® /Schlitz Kombination
Serie Miniature
OP Stärke / Dicke 0.90
Vorstehen der angezogenen Schraube (mm) 7.60
Vorstehen der gelösten Schraube (mm) 2.50
Packungseinheit Bulk Packaged
Class 52 Unverlierbare Schrauben
Unverlierbare Befestigung auf engstem Raum ist kein Problem mit den reduzierten Auflageflächen dieser unverlierbaren Schrauben der Ausführung "Miniaturserie". Optionen für werkzeugbetätigte Kombination-Schraubenköpfe und Rändelschrauben bieten eine große Vielfalt an Befestigungs-/Lösemöglichkeiten per Hand oder Werkzeug.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.