The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Unverlierbare Schrauben, 4|40 Gewindeausführung, Einpreßhülse, Phillips/Schlitz Kombination,Glänzend Knopf
52-19-51-4
Unverlierbare Schrauben, 4|40 Gewindeausführung, Einpreßhülse, Phillips/Schlitz Kombination,Glänzend Knopf
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Farbe
Glänzend
Mit Drehknopf
Rändelkopf
Gewindegröße
4-40
Kopfausführung
Phillips/Schlitz Kombination
Installation
Einpreßhülse
Kreuzschlitz größe
Kreuzschlitz Phillips Nr. 2/Schlitz Kombination
Serie
Miniature
OP Stärke / Dicke
0.90
Vorstehen der angezogenen Schraube (mm)
5.30
Vorstehen der gelösten Schraube (mm)
0.90
Packungseinheit
Bulk Packaged
Muster anfordern
Samples Available
Class
52 Unverlierbare Schrauben
Unverlierbare Befestigung auf engstem Raum ist kein Problem mit den reduzierten Auflageflächen dieser unverlierbaren Schrauben der Ausführung "Miniaturserie". Optionen für werkzeugbetätigte Kombination-Schraubenköpfe und Rändelschrauben bieten eine große Vielfalt an Befestigungs-/Lösemöglichkeiten per Hand oder Werkzeug.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HTF Inc
Frederick MD USA
614
2026-02-13
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
184
2026-02-06
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
154
2026-02-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
34
2026-02-16
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
9
2026-02-16
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0